PREPRUFE® Plus
PREPRUFE® Plus wasserdichte Membranen sind Verbundplatten, die aus einem robusten, reinen HDPE-Träger, einem druckempfindlichen Klebstoff und einer befahrbaren, witterungsbeständigen Beschichtung mit zweifach klebendem PREPRUFE® ZipLap™ für erhöhte Sicherheit und Praktikabilität bei Überlappung bestehen. Mit ihrer Advanced Bond Technology™ entwickeln die Membranen eine durchgehende Haftverbindung mit dem darauf oder dagegen gegossenen Beton, wodurch eine Wassermigration zwischen der Struktur und der Membran verhindert wird, wodurch der Schutz vor Undichtigkeiten erheblich verbessert wird.
BITUTHENE® 8000/8000S
BITUTHENE® 8000/8000S kombiniert die bewährte BITUTHENE®-Klebetechnologie mit einer einzigartigen, grau gefärbten Trägerfolie, um eine überlegene Leistung und eine einfachere Installation zu bieten.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Estland |
Finnland |
Frankreich |
Griechenland |
Irland |
Island |
Italien |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |