Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lumination™ LED Luminaires - BR Series

Lumination™ LED Luminaires - BR Series

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
GE Lumination LED-Einbautroffer der BR-Serie sind die überraschend kostengünstige Möglichkeit, Leuchtstoffröhren mit fortschrittlicher LED-Technologie nachzurüsten, die Dimmoptionen umfasst. Diese Systeme wurden für die schnelle und einfache Installation in T-Bar-Deckenrastern entwickelt und bieten alle energiesparenden und langlebigen Vorteile von LED in einer Leuchte, die von unterhalb der Deckenebene zugänglich ist. Sie eignen sich perfekt für Neubau-, Umbau- oder Nachrüstprojekte und liefern schönes, gleichmäßiges LED-Licht für eine Vielzahl von Büro-, Gesundheits- und gewerblichen Anwendungen.

Merkmale und Vorteile:
  • Liefert 90-102 LPW
  • Erhältlich in den Modellen 1x4, 2x2 oder 2x4
  • Zur einfachen Installation in abgehängten Deckensystemen mit T-Raster ausgelegt
  • LED-Treiber und Light Engine von unterhalb der Decke zugänglich
  • Gleichmäßige Lichtverteilung über die gesamte Fläche der Leuchte ohne Hotspots oder Streifenbildung

Spezifikationen
  • Energieeffiziente Leuchte liefert 90-102 Lumen pro Watt
  • Lange Nennlebensdauer: L85 bei 50.000 Stunden
  • 3500K und 4000K Farbtemperaturen
  • Eingebauter 0-10V oder DALI dimmbarer LED-Treiber

Anwendungen
  • T-Grid-Deckenanwendungen
  • Büro
  • Gesundheitspflege
  • Kommerziell
  • Einzelhandel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerge_luminaire_br_series_led
  • ProduktfamilieDownlights
  • ProduktgruppeBR Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-03
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA