Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2000 kW (SD2000/MD2000) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit
Generac

2000 kW (SD2000/MD2000) Industrial Diesel Standby Generator - Single and Modular Unit

Google-Übersetzung,

Stationäre Stromaggregate
Generac bietet das branchenweit umfassendste Sortiment an Notstromversorgungssystemen, industriellen Primär- und Spitzenlastsystemen in jeder erdenklichen Konfiguration. Sie können sich darauf verlassen, dass Generac Ihr Aggregat genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten entwickelt und baut. Von unseren serienmäßigen Gas- und Dieselaggregaten bis hin zu unseren individuell angepassten IDLC- und IGLC-Aggregaten – Generac bietet Ihnen die Sicherheit, die Sie sich wünschen. Akzeptieren Sie keine schlechte Stromversorgung oder Stromausfälle vom Energieversorger. Ein stationäres Generac-Aggregat versorgt Ihren Betrieb, Ihr Zuhause oder Ihr Industriegebäude zuverlässig mit sauberem Strom.

Zuverlässigkeit und Komfort
Zuverlässigkeit ist der Kern jedes guten Produkts. Das Herzstück des IDLC-Container-Generators bilden ein kraftstoffsparender, emissionskonformer Dieselmotor und ein bürstenloser Generator mit Permanentmagnet-Generatorerregung. Der Basisgenerator wird mit einem Hauptkraftstofffilter, elektrischer Ausrüstung und weiteren Funktionen wie Batterieladegerät, Kühlmittelheizung, Ölstandsüberwachung und weiteren Optionen ausgestattet, bevor er in das schallgedämmte Gehäuse eingebaut wird. Ein großer integrierter Kraftstofftank, ein innen montierter Auspuffschalldämpfer und Hochleistungs-Luftfilter runden das Angebot ab.
Komfort entsteht nur, wenn Sie auf Ihre Kunden hören und auf Details achten. Jahrelange Praxiserfahrung hat mehrere Designbereiche offenbart, die Bedienung und Einrichtung zu einer einfachen Aufgabe machen. Die digitale Generatorsteuerung und die Stromanschlüsse sind in Augenhöhe angebracht und über große Bedienerschnittstellentüren an der Außenseite des Gehäuses zugänglich. Sammelschienen und Landstromanschlüsse ermöglichen einen einfachen Anschluss der Generatorausgangsleistung und die Bereitstellung von Wechselstrom für Beleuchtung und Komfortfunktionen. Ein- und Ausgangsstromanschlüsse können durch den Boden oder die Seite des Gehäuses geführt werden. Gleichstrombeleuchtung mit Zeitschaltuhren kann im Gehäuse und in den Bedienerräumen für den Einsatz bei fehlendem Wechselstrom bereitgestellt werden.

Anwendung
Generac IDLC-Generatoren erfüllen Ihre hohen Anforderungen an hochwertige elektrische Leistung und mechanische Haltbarkeit. Sie sind für den Standby- und Primärstrombedarf in Industrie, Gewerbe, Gesundheitswesen, Telekommunikation und Rechenzentren konzipiert. Unsere Systeme unterstützen Sie auch bei Spitzenlastkappung und unterbrechungsfreien Tarifen. Generac Generatoren bieten hohe Qualität und Zuverlässigkeit zu erschwinglichen und wettbewerbsfähigen Preisen. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Generac-Händler.

Stationärer Generator | 2000 kW | Diesel | 65,4 l

Technische Spezifikation
  • Referenznummergenerac-idlc2000
  • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
  • ProduktgruppeDiesel Generator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Stromerzeugung & Licht
  • Klassifizierung26 32 13
  • Format2014TitelEngine Generators
  • OmniClassNummer23-35 11 00
  • OmniClassTitelElectrical Generators

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Mexiko
USA