Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
600 kW (SB600) Industrial Bi-Fuel™ Standby Generator
Generac

600 kW (SB600) Industrial Bi-Fuel™ Standby Generator

Google-Übersetzung,
Generac Bi-Fuel™-Generatoren starten mit Dieselkraftstoff und fügen Erdgas hinzu, wenn die Last angelegt wird, bis das Gerät hauptsächlich mit Erdgas läuft. Die Bi-Fuel-Generatoren von Generac sind vollständig integrierte Lösungen, keine nachträglichen Umbauten vor Ort. Das bedeutet, dass jede Komponente speziell für die Zusammenarbeit entwickelt, konstruiert und im Werk validiert wurde. Generac Bi-Fuel-Generatoren haben den zusätzlichen Vorteil, dass sie ab Werk EPA-konform sind – die einzigen Bi-Fuel-Systeme auf dem Markt, die einen solchen Anspruch erheben können.

Risikominderung durch Kraftstoffredundanz
Trotz der wahrgenommenen Zuverlässigkeit von Dieselkraftstoff vor Ort können Stromausfälle die Infrastruktur beschädigen und das Auftanken von Diesel erschweren oder unmöglich machen. Generac Bi-Fuel-Generatoren mildern Betankungsprobleme, indem sie hauptsächlich mit vom Versorgungsunternehmen geliefertem Erdgas betrieben werden. Das bedeutet, dass weniger Dieselkraftstoff vor Ort benötigt wird und die Laufzeiten im Vergleich zu reinen Diesellösungen erheblich verlängert werden. Und da die Erdgasinfrastruktur in der Regel nicht von denselben Bedingungen betroffen ist, die zu Stromausfällen führen, wird die Brennstoffzuverlässigkeit verbessert.
Niedrigere Gesamtbetriebskosten
Da Erdgas weniger kostet als Diesel, werden die Kraftstoffkosten langfristig deutlich gesenkt. Und da für lange Laufzeiten weniger Dieselkraftstoff vor Ort benötigt wird, sinken die Installations-, Betriebs- und Wartungskosten.
Skalierbarkeit als Teil eines modularen Energiesystems
Generac Bi-Fuel-Generatoren können als Teil eines Modular Power System (MPS) konfiguriert werden, das über eine integrierte Parallelschaltung mit anderen Generac-Generatoren verbunden ist. Dadurch ist das System skalierbar, d. h. es muss nicht mehr Leistung installiert werden, als benötigt wird.
Code-Konformität
Generac Bi-Fuel-Generatoren erfüllen die Kraftstoffanforderungen vor Ort für Notfallsysteme gemäß NEC700 und NFPA 110. Weniger Dieselkraftstoff vor Ort bedeutet einfachere Genehmigungen. Und Indoor-Kraftstoffanlagen mit Kapazitätsgrenzen gemäß NFPA oder lokalen Vorschriften werden zu einer praktikablen Option.
Reduzierte Abgasemissionen
Bi-Fuel-Generatoren sind sauberer und umweltfreundlicher als Nur-Diesel-Generatoren. Sie emittieren rund 30 % weniger Stickoxide und 50 % weniger Feinstaub als vergleichbare reine Dieselaggregate.
Technische Spezifikation
  • Referenznummergenerac-sb600
  • ProduktfamilieElectrical Generators, Single Units
  • ProduktgruppeGaseous Generator
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-18
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Stromerzeugung & Licht
  • Klassifizierung26 32 13
  • Format2014TitelEngine Generators
  • OmniClassNummer23-35 11 00
  • OmniClassTitelElectrical Generators

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit