Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT ABEH36-54KRTB

Google-Übersetzung,
• Energiesparend • Flexible Installation • Einfache Installation • Doppelte automatische Schwenkfunktion • Wirtschaftlicher Betrieb
Spezifikation
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ABEH36KRTB / 9.5kW / 10.8kW ABEH45KRTB / 12.1kW / 13.5kW ABEH54KRTB / 13.4kW / 15.5kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerABEH36-54KRTB
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeIntdoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)235
  • Breite (mm)1700
  • Tiefe (mm)705
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)38
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa