Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KCTA
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH45-54KCTA

Google-Übersetzung,
• Hohe Energieeffizienz • Kältemittel R32 • Leiser Betrieb • Platzsparende Installation • Kompaktes Design • Einfache Entleerung • Große Auswahl an Innengeräten in verschiedenen Ausführungen
Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH45KCTA / 12.1kW / 13.5kW AOEH54KCTA / 13.4kW / 15.5kW
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAOEH45-54KCTA
  • ProduktfamilieSplit Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1418
  • Breite (mm)970
  • Tiefe (mm)370
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)95
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa