Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU MULTI SPLIT ASUH09-12LPAS
GENERAL

FUJITSU MULTI SPLIT ASUH09-12LPAS

Google-Übersetzung,

・Einfache Installation (Kompakte Wandmontage)

• Hohe Haltbarkeit

・Ein neuer Fernbedienungstyp kann ausgewählt werden (Option)

・Steuerung über intelligente Geräte (Option)

• Kann an eine zentrale Verwaltungseinheit angebunden werden (Optional)

Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity ASUH09LPAS / 9,000 BTU/h / 10,000 BTU/h ASUH12LPAS/ 12,000 BTU/h / 14,000 BTU/h
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerASUH09-12LPAS
  • ProduktfamilieMulti Split Air Conditioner
  • ProduktgruppeIndoor unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-02-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)834
  • Breite (mm)270
  • Tiefe (mm)222
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA