Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FUJITSU VRF AJT234-252GALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJT234-252GALCH

Google-Übersetzung,
  • Hoher statischer Druck
  • Fortschrittliche Hochleistungstechnologie
  • Kleines und leichtes Außengerät
  • Design mit niedrigem Schallpegel
  • Lange Rohrlänge
  • Bis zu 13 Geräte* anschließbar (*6 PS Modell)
  • Ununterbrochener Ölrückgewinnungsbetrieb
  • Einfachere Installation

Spezifikation
  • The RFA file includes 2 models below.

    Model Name / Horsepower / Cooling Capacity

    AJT234GALCH / 26HP / 73.5kW
    AJT252GALCH / 28HP / 78.5kW

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVRF_AJT234-252GALCH
  • ProduktfamilieVRF Air Conditioner
  • ProduktgruppeOutdoor Unit
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1690
  • Breite (mm)2170
  • Tiefe (mm)765
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inJapan
  • Nettogewicht (kg)548
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • Klassifizierung23 00 00
  • Format2014TitelHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNummer23-33 39 00
  • OmniClassTitelAir Conditioning Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD30
  • CSIUniFormatIITitleHVAC

Verfügbarkeit in den Regionen

Ozeanien
Australien
Neuseeland