Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aluminum, 8mm

Aluminum, 8mm

Google-Übersetzung,

Aluminium ist ein silbrig-weißes, leichtes Metall, das in der Erdkruste am häufigsten vorkommt, aber nur in Kombination vorkommt. Es hat eine geringe Dichte, eine hohe Wärmeleitfähigkeit, eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und kann leicht gegossen, bearbeitet und geformt werden, ist ungiftig, nicht magnetisch und funkenfrei. Aufgrund seiner guten leitenden und thermischen Eigenschaften wird es zur Bildung vieler harter, leichter und korrosionsbeständiger Legierungen in einer Vielzahl von Produkten verwendet, darunter Dosen, Folien, Küchenutensilien, Fensterrahmen, Bierfässer und Flugzeugteile.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraluminum_8
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)8
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameAluminum foil
  • UNSPSCCode30102006
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_51_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAluminium sheets
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 19 11 11 11
  • OmniClassTitelThin Metal Sheets
  • CSIUniFormatIICodeB
  • CSIUniFormatIITitleSHELL
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit