Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glass, Clear Glazing, Low E, 6mm
Glass, Clear Glazing, Low E, 6mm

    Glass, Clear Glazing, Low E, 6mm

    Google-Übersetzung,

    Low-E unterscheidet sich von normalem Klarglas dadurch, dass eine Seite des Glases eine spezielle Metallbeschichtung hat, die technisch als Low Emissivity oder Low-E bezeichnet wird. Low-E-Beschichtungen wurden entwickelt, um die Menge an ultraviolettem und infrarotem Licht zu minimieren, die Glas durchdringen kann, ohne die Menge an durchgelassenem sichtbarem Licht zu beeinträchtigen. Daher ist Low-E-Glas eine Art Isolierglas, das die Energieeffizienz von Fenstern erhöht, indem es die Übertragung von Wärme oder Kälte durch das Glas verringert, sodass Ihr Haus im Winter wärmer und im Sommer kühler bleibt. Es sind zwei Arten von Low-E-Glas erhältlich: Hard Coat Low-E (pyrolytisches Glas) und Soft Coat Low-E oder Sputter-Beschichtung.




    Technische Spezifikation
    • Referenznummerglass_clear_low-e_6
    • ProduktfamilieMaterials
    • ProduktgruppeBuilding materials
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)6
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameGlass products
    • UNSPSCCode301717
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_33_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlass panels
    • Klassifizierung08 80 00
    • Format2014TitelGlazing
    • OmniClassNummer23-13 19 13 11 17
    • OmniClassTitelSolid Glass Sheets
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE