Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Glass, Clear, Tempered, 3mm
Glass, Clear, Tempered, 3mm

    Glass, Clear, Tempered, 3mm

    Google-Übersetzung,

    Gehärtetes oder gehärtetes Glas ist eine Art Sicherheitsglas, das durch kontrollierte thermische oder chemische Behandlungen verarbeitet wird, um seine Festigkeit im Vergleich zu normalem Glas zu erhöhen. Es ist 5-mal bruchfester als normales Floatglas gleicher Dicke, und wenn es zerbricht, zerbricht es normalerweise in relativ kleine Partikel, die weniger wahrscheinlich schwere Verletzungen verursachen. Gehärtetes Glas hat viele Vorteile und Verwendungsmöglichkeiten, was es zu einem beliebten Glas macht, das in vielen privaten und gewerblichen Bauprojekten verwendet wird.




    Technische Spezifikation
    • Referenznummerglass_clear_tempered_3
    • ProduktfamilieMaterials
    • ProduktgruppeBuilding materials
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)3
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Verglasungen und Glassysteme
    • IFCClassificationMaterial
    • UNSPSCNameTempered glass
    • UNSPSCCode30171706
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_33_88
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungThermally toughened glass sheets
    • Klassifizierung08 80 00
    • Format2014TitelGlazing
    • OmniClassNummer23-13 19 13 11 17
    • OmniClassTitelSolid Glass Sheets
    • CSIUniFormatIICodeB20
    • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit