Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Roofing, Modified Bitumen, 3mm

Roofing, Modified Bitumen, 3mm

Google-Übersetzung,

Modifiziertes Bitumen (Modbit) ist ein gängiges Flachdachsystem, das aus Asphalt mit einer Vielzahl von zugesetzten Kautschukmodifikatoren und Lösungsmitteln besteht. Die Modbit-Membran wird in Rollen geliefert und ihre Oberfläche kann Mineralgranulate, Kupfer, Aluminium oder Zuschlagstoffe enthalten. Modbit-Systeme sind normalerweise ein-, zwei- oder dreilagige Systeme und werden typischerweise mit einem Brenner aufgetragen. Die Installationskosten sind geringer als bei den meisten einlagigen Systemen auf dem heutigen Markt. Modbit ist in verschiedenen Farben erhältlich.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerroofing_modbit_3
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)3
Verwandt
  • HauptmaterialAsphalt
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameRoofing membranes
  • UNSPSCCode30151505
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_57_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBitumen-based membranes, sheets and fabrics
  • Klassifizierung07 11 13
  • Format2014TitelBituminous Dampproofing
  • OmniClassNummer23-13 13 11 15
  • OmniClassTitelBitumen Asphalt
  • CSIUniFormatIICodeB30
  • CSIUniFormatIITitleROOFING
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit