Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Terrazzo, 18mm

Terrazzo, 18mm

Google-Übersetzung,

Terrazzo ist ein Baumaterial, das den Querschnitt von polierten Steinsplittern hat, die sein Aussehen schmücken. Es ist ein Verbundmaterial aus Spänen, die von einem Bindemittel umgeben sind. Es wird an Ort und Stelle gegossen oder vorgefertigt. Es wird für Böden oder Wände verwendet.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerterrazzo_18
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)18
Verwandt
  • HauptmaterialNatürliche Gesteinskörnung
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Weitere Bodenbeläge
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameFlooring
  • UNSPSCCode301617
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_93_96_90
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTerrazzo tiles
  • Klassifizierung09 66 00
  • Format2014TitelTerrazzo Flooring
  • OmniClassNummer23-15 17 13 15
  • OmniClassTitelTerrazzo Flooring
  • CSIUniFormatIICodeC3020
  • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit