Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XPS, Extruded Polystyrene, 100mm

XPS, Extruded Polystyrene, 100mm

Google-Übersetzung,

Extrudierter Polystyrolschaum (XPS) ist eine starre Isolierung, die ebenfalls aus Polystyrolpolymer gebildet wird, aber in einem Extrusionsverfahren hergestellt wird und oft mit einer unverwechselbaren Farbe hergestellt wird, um die Produktmarke zu identifizieren.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerxps_100
  • ProduktfamilieMaterials
  • ProduktgruppeBuilding materials
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1250
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialExtrudiertes Polystyrol (XPS)
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationMaterial
  • UNSPSCNameThermal insulation
  • UNSPSCCode301415
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_63_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExtruded polystyrene (XPS) boards
  • Klassifizierung07 21 00
  • Format2014TitelThermal Insulation
  • OmniClassNummer23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassTitelExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSIUniFormatIICodeB20
  • CSIUniFormatIITitleEXTERIOR CLOSURE
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit