Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Barone - Profile terrakotta
Geopietra
Archiviert

Barone - Profile terrakotta

TERRAKOTTA Natural Brick
MODEL | BARONE 66
Size: WFD = Flat 23,5 x 6,3 cm - Corner 11 + 23,5 x 6,3 cm
Thickness: 2,5 cm

BIM IMAGE SIZE:  base 80 cm

Each MODEL comes with FLAT and CORNER PIECES.

The Terrakotta facing brick, in the NATURAL BRICK version, keeps intact the charm and the characteristics of the traditional brick tested over the centuries. The mixtures handed down for generations and perfected in their cohesion and hold, are cooked in the oven at 800 ° C - 1000 ° C. The substantial innovation consists in cutting the front part of the brick for the formation of strips of a few centimeters thick, suitable for installation on any surface that, once filled, will be indistinguishable from the traditional load-bearing brick walls.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBarone-Profile-terrakotta
  • ProduktfamilieProfile-terrakotta
  • ProduktgruppeBarone
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialBrick
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationOberfläche
  • UNSPSCNameWall finishing materials
  • UNSPSCCode301615
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_85
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStone cladding systems
  • Klassifizierung06 61 13
  • Format2014TitelSimulated Stone Fabrications
  • CSIUniFormatIICodeC3010
  • CSIUniFormatIITitleWall Finishes
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit