Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tarasafe Standard PUR
Tarasafe Standard PUR
Tarasafe Standard PUR
Tarasafe Standard PUR
    Gerflor

    Tarasafe Standard PUR

    Google-Übersetzung,

    Gewerbliche Bodenbeläge – Sicherheitsbodenbeläge.

    Vorteile des Tarasafe Standard SparClean® Vinyl-Sicherheitsbodens:

    • Leicht zu reinigende und zu pflegende, verdichtete, porenfreie Oberfläche
    • Verbesserte Farbe, Struktur und Leuchtkraft der Mineralkristallpartikel
    • Maximale Hygiene durch bakteriostatische und fungistatische Behandlung

    Produkt & Design:

    • Dichte Konzentration tief eingelagerter Antirutschpartikel in der gesamten Verschleißschicht => Dauerhafte Gleitfähigkeit R10
    • Mit mineralischen Kristallpartikeln und neuen Dekoren => Frischere Farbpalette

    Installation & Wartung:

    • Kein Carborundum => Leichter zu handhaben, zu transportieren, zu schneiden, zu verschließen und abzudecken
    • Mit SparClean® behandelt => Verbessert die Produktleistung hinsichtlich Pflege, Fleckenbeständigkeit und Haltbarkeit

    Marktanwendung:

    • Geeignet für stark frequentierte Bereiche => Ideal für anspruchsvolle Arbeitsumgebungen
    • Erfüllung der Antirutschanforderungen => Ideal für Bereiche mit hoher Rutschgefahr
    • Hygienisch und leicht zu reinigen => Geeignet für Gesundheitswesen, Bildungseinrichtungen, Wohngebäude und andere stark frequentierte Orte
    • Vielseitige Lösung => Kann mit flexiblen Wandverkleidungen wie Mural Calypso oder Keramik angebracht werden
    • Leicht zu profilieren und zu verschweißen => Ideal für Bereiche, in denen Wasserdichtigkeit unerlässlich ist

    Nachhaltigkeit:

    • Gute Raumluftqualität => TVOC nach 28 Tagen < 100 Mikrogramm/m³
    • Ressourcenschonung => 100 % recycelbar & 29 % Recyclinganteil
    • Gesundheit und Sicherheit => 100 % REACH-konform und formaldehydfrei (CH₂O)
    • Hergestellt in Frankreich => Reduzierter CO2-Fußabdruck beim Transport

    Kontaktieren Sie Gerflor

    Spezifikation
      • Anti-slip performance R10
      • Meets HSE +36 guidelines
      • New Collection with no carborundum
      • Excellent stain resistance
      • Outstanding durability

      The refreshed Tarasafe collection is a range of slip resistant sheet flooring that meets HSE guidelines. It is constructed from vinyl with deeply inlaid mineral crystal particles (patent pending) and coloured chips for a decorative design. Contains no Carborundum. Tarasafe Standard now comes with SparClean® surface treatment and is reinforced with a glass fibre grid and is suitable for use in all areas of heavy traffic where slip-resistance, durability and hygienic conditions are required. It is also treated with an anti-bacterial and fungicidal treatment. This product comes with a 12-year warranty and is 100% recyclable, when the product is at the end of its’ life. Contain 29% recycled content.Installation 

      • Glue down

      Acoustic 

      • 6 dB

      Slip resistance 

      • R10

      Fire rating 

      • Bfl-s1

      Classification 

      • 34/43
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGER-SAF-TAR-STD-PUR
    • ProduktfamilieFlooring - Safety
    • ProduktgruppeTarasafe
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-12
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)20000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    • IFCClassificationVerkleidung
    • UNSPSCNameFlooring
    • UNSPSCCode301617
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_42
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFloor covering and finishing systems
    • Klassifizierung09 60 00
    • Format2014TitelFlooring
    • OmniClassNummer23-15 17 00
    • OmniClassTitelFloor Coverings
    • CSIUniFormatIICodeC3020
    • CSIUniFormatIITitleFloor Finishes
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit