Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EMPORIO - Waschtisch Einhebelmischer höhere Version, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss-Schläuchen 3/8. Ausladung 127 mm.  - 18604
Gessi

EMPORIO - Waschtisch Einhebelmischer höhere Version, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss-Schläuchen 3/8. Ausladung 127 mm. - 18604

Waschtisch Einhebelmischer höhere Version, ohne Ablaufgarnitur, Anschluss-Schläuchen 3/8. Ausladung 127 mm.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Top Spout dimension: Short Body dimension: High Illumination: No
Technische Spezifikation
  • Referenznummer18604
  • ProduktfamilieEMPORIO
  • ProduktgruppeVIA TORTONA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011802
  • ETIM-NameSet sanitary accessories
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika