Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EMPORIO - Antikalk-Kopfbrause mit Gelenk und rundem Wandarm und Rosette D60 mm, Länge 348 mm,1/2 Anschluss. Bei 3 bar Druck ca. 15 l/min.  - 47372
Gessi

EMPORIO - Antikalk-Kopfbrause mit Gelenk und rundem Wandarm und Rosette D60 mm, Länge 348 mm,1/2 Anschluss. Bei 3 bar Druck ca. 15 l/min. - 47372

Antikalk-Kopfbrause mit Gelenk und rundem Wandarm und Rosette D60 mm, Länge 348 mm,1/2 Anschluss. Bei 3 bar Druck ca. 15 l/min.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Emporio Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Shape: Round
    Illumination: No
    Jet type: Rain


Technische Spezifikation
  • Referenznummer47372
  • ProduktfamilieEMPORIO
  • ProduktgruppeEMPORIO SHOWER
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Sekundär MaterialMessing
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011802
  • ETIM-NameSet sanitary accessories
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit