Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GESSI 316 - Fertigmontageset Einhebelmischer Dusche oder Wanne für UP-Körper 54139 mit 2-Wege Umlenkkartusche, Wandanschlussbogen mit Halter ung, Brauseschlauch 1500 mm in schwarz und Handbrause. Nicht eigensicher. Handbrause aus Metall.  - 54038
Gessi

GESSI 316 - Fertigmontageset Einhebelmischer Dusche oder Wanne für UP-Körper 54139 mit 2-Wege Umlenkkartusche, Wandanschlussbogen mit Halter ung, Brauseschlauch 1500 mm in schwarz und Handbrause. Nicht eigensicher. Handbrause aus Metall. - 54038

3.8 von 5 Sternen3.8(11 Bewertungen)
Fertigmontageset Einhebelmischer Dusche oder Wanne für UP-Körper 54139 mit 2-Wege Umlenkkartusche, Wandanschlussbogen mit Halter ung, Brauseschlauch 1500 mm in schwarz und Handbrause. Nicht eigensicher. Handbrause aus Metall.
Spezifikation
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Bath, Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Bath Mixer, Shower Mixer
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: Yes
    Shape: Rectangular
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Frontal
    Handshower jet type: One jet
    Handshower support type: Fixed
    Diverter: With diverter
    Outlet ways number: 2


Technische Spezifikation
  • Referenznummer54038
  • ProduktfamilieGESSI 316
  • ProduktgruppeBAGNO GESSI 316
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • ETIM-CodeEC011802
  • ETIM-NameSet sanitary accessories
  • UNSPSCNameMixers or agitators
  • UNSPSCCode47101512
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-19 31 17 11
  • OmniClassTitelBathroom Units

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit