Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HI-FI-Fertigmontageset für 3/4 Hochleistungs-UP-Thermostat mit Tasten-Bedienung mit 3 separaten Ausgängen - 66224
HI-FI-Fertigmontageset für 3/4 Hochleistungs-UP-Thermostat mit Tasten-Bedienung mit 3 separaten Ausgängen - 66224
HI-FI-Fertigmontageset für 3/4 Hochleistungs-UP-Thermostat mit Tasten-Bedienung mit 3 separaten Ausgängen - 66224
HI-FI-Fertigmontageset für 3/4 Hochleistungs-UP-Thermostat mit Tasten-Bedienung mit 3 separaten Ausgängen - 66224
HI-FI-Fertigmontageset für 3/4 Hochleistungs-UP-Thermostat mit Tasten-Bedienung mit 3 separaten Ausgängen - 66224
HI-FI-Fertigmontageset für 3/4 Hochleistungs-UP-Thermostat mit Tasten-Bedienung mit 3 separaten Ausgängen - 66224
    Gessi

    HI-FI-Fertigmontageset für 3/4 Hochleistungs-UP-Thermostat mit Tasten-Bedienung mit 3 separaten Ausgängen - 66224

    Fertigmontageset für 3/4 Hochleistungs-UP-Thermostat mit Tasten-Bedienung zur horizontalen oder vertikalen Montage mit 3 separaten Ausgängen 3/4. ON/OFF Tastenbedienung Symbole REGEN + HANDBRAUSE + SCHWALL, die gleichzeitig betätigt werden können. Wassermengenregulierung mit Stereo-Effekt (click-click) von ca. 5 l/min bis Maximalmenge. Funktionsfähig von 0,5 bar bis 5 bar (bei höherem Druck Druckminderer einsetzen). Bei 3 bar Druck: 1 Ausgang ca. 20 l/min, 2 Ausgänge ca. 33 l/min, 3 Ausgänge ca 34 l/min. Kombinierbar mit verschieden farben mit Inlay 66600 und ART Inlay 66602
    Spezifikation
    • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Shower Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Shower Mixer Installation Type: Wall Recessed Installation: Yes
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer66224
    • ProduktfamilieHI-FI
    • ProduktgruppeLINEAR ORIGINI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialMessing
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • OmniClassNummer23-31 17 00
    • OmniClassTitelShowers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit