Der ProPEX® Engineered Polymer (EP)-Außengewindeadapter kombiniert langlebiges Polymermaterial mit der zuverlässigen ASTM F1960-Verbindung, auf die sich Profis verlassen, wenn es um eine Lösung geht, die den Test der Zeit besteht.
Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf die hydrostatischen Werte. Bei Warmwasser- und Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Planungs- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |