Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProPEX EP Swivel Faucet Adapter

ProPEX EP Swivel Faucet Adapter

Google-Übersetzung,

Der ProPEX®-Drehgelenk-Wasserhahnadapter aus technischem Kunststoff (EP) ist für den Einsatz in Warm- und Kaltwassersystemen im Haushalt erhältlich. Ein Ende ist mit dem Uponor ProPEX-Fitting für Drehgelenkverbindungen an Uponor AquaPEX®-Rohre ausgestattet.

Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf den hydrostatischen Druck. Für Warmwasserbereiter und Warmwasserzirkulationsanlagen dürfen die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Uponor PEX-Rohrleitungssystem-Design- und Installationshandbuch.

Spezifikation
  • • Product #: Q4360500

    • Connection Type: ProPEX

    • Primary Material: Engineered Polymer

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProPEX-EP-Swivel-Faucet-Adapter
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppePEX Accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA