Der bleifreie Uponor ProPEX®-Warmwasserbereiter-Adapter (Edelstahl) verbindet 3⁄4" PEX mit einem Warmwasserbereiter.
Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf die hydrostatischen Werte. Bei Warmwasser- und Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Planungs- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |