Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProPEX Stainless-Steel Male Threaded Adapters

ProPEX Stainless-Steel Male Threaded Adapters

Google-Übersetzung,

ProPEX® Edelstahl-Außengewindeadapter sind für Umkehrosmose-, Deionisierungs- und Destillationsanlagen zur Herstellung von aufbereitetem Wasser erhältlich. Ein Ende des Adapters ist mit dem Uponor ProPEX-Anschluss für Verbindungen mit Wirsbo AQUAPEX®-Rohren ausgestattet.

Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf den hydrostatischen Druck. Für Warmwasserbereiter und Warmwasserzirkulationsanlagen dürfen die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Uponor PEX-Rohrleitungssystem-Design- und Installationshandbuch.

Spezifikation
  • • Product #: Q8525050 | Q8527575 | Q8521010

    • Connection Type: PEX x NPT

    • Primary Material: Stainless Steel

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProPEX-Stainless-Steel-Male-Threaded-Adapters
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppeUnion
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA