Der ProPEX® Kupfer-Wannenwinkel, 1⁄2" PEX bleifreies (LF) Messing x 1⁄2" Kupfer, ist für den Einsatz in Warm- und Kaltwassersystemen erhältlich. Der Kupfer-Wannenwinkel besteht aus einem 1⁄2" Kupferrohr mit einem Uponor ProPEX Fitting an einem Ende und einem offenen Ende.
Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf die hydrostatischen Werte. Bei Warmwasser- und Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Planungs- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |