Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PEX-a Pipe Support

PEX-a Pipe Support

Google-Übersetzung,
Der PEX-a-Rohrträger ist ein nicht brennbarer, selbstklemmender Kanal aus verzinktem Stahl für vernetzte Polyethylenrohre (PEX-a). Er bietet eine durchgehende, unterbrechungsfreie Unterstützung für PEX-a-Rohre und ermöglicht eine Aufhängung ähnlich der von Metallrohren. Verwenden Sie den PEX-a-Rohrträger in Verbindung mit ungedämmten Uponor AquaPEX®- oder Wirsbo hePEX™ PEX-a-Rohren in ASTM E84-Plenum-Anwendungen. Das PEX-a-Rohr mit Rohrträger kann mit handelsüblicher CTS-Rohrisolierung (Kupferrohrgröße) isoliert werden. Der PEX-a-Rohrträger ist in Längen von 9 Fuß erhältlich und wird mit nylonbeschichteten Edelstahlbändern geliefert.
Spezifikation
  • Product #: F7040500 | F7040750 | F7041000 | F7041250 | F7041500 | F7042000 | F7042500 | F7043000

    Primary Material: Metal

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPEX-a-Pipe-Support
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppeSupport
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-05-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit