Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ProPEX Lead-Free (LF) Brass Water Meter Valves

ProPEX Lead-Free (LF) Brass Water Meter Valves

Google-Übersetzung,

Verwenden Sie Uponor ProPEX® bleifreie (LF) Messing-Wasserzähler-Serviceventile in allen gewerblichen Zwischenzählern und privaten Wasserversorgungseinlässen, -auslässen oder beidem. Die Ventile ermöglichen einen direkten ASTM F1960-Anschluss an Wasserzähler mit den Größen 5⁄8" bis 1". Das Ventil ist für Uponor AquaPEX®-Rohre mit 3⁄4" oder 1" ausgelegt. Der Griff besteht aus Edelstahl.

Hinweis: Die angegebenen Temperatur- und Druckwerte beziehen sich auf die hydrostatischen Werte. Bei Warmwasser- und Zirkulationsanlagen sollten die Betriebsbedingungen gemäß ASTM F2023 60 °C (140 °F) bei 5,5 bar (80 psi) nicht überschreiten. Weitere Informationen zu anwendungsspezifischen Temperatur- und Druckwerten finden Sie im Planungs- und Installationshandbuch für Uponor PEX-Rohrleitungssysteme.

Spezifikation
  • Product #: WS4820750 | WS4821000 | WS4820751 | WS4821001

    Connection Type: ProPEX x NPSM

    Primary Material: LF Brass

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerProPEX-Lead-Free-Brass-Water-Meter-Valves
  • ProduktfamilieUponor ProPEX
  • ProduktgruppeValves
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Ventile

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit