Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aquasystem PP-R (EU)

Aquasystem PP-R (EU)

4.4 von 5 Sternen4.4(18 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

GF Aquasystem wird aus hochwertigem PP-R hergestellt und eignet sich für den Einsatz in Zentralheizungssystemen, Warm- und Kaltwasseranwendungen, Trinkwassernetzen und Druckluftsystemen. GF Aquasystem ist eines der technisch fortschrittlichsten Systeme auf dem Markt. Es ist ideal für den Transport von heißem und kaltem Wasser in einer Vielzahl von Gebäudesystemen sowie in Industrie- und Schifffahrtsanwendungen. Das System zeichnet sich durch hohe Temperatur- und Druckbeständigkeit aus, ist hygienisch unbedenklich und für den Einsatz in Trinkwasserversorgungssystemen geeignet. Dank seines chemischen Beständigkeitsverhaltens eignet sich das System auch hervorragend zum Fördern oder Austragen von chemischen Medien. GF Aquasystem hat einen Durchmesserbereich von d20 bis d160 mm mit den Druckklassen SDR11, SDR7,4 und SDR6.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • Hot and cold water systems
    • Central heating systems
    • Drinking water supply systems
    • Chilled water systems
    • Air conditioner systems
    • Solar collectors
    • Compressed air systems
    • Water treatment
    • Industrial piping systems (Transfer and discharge of chemicals)

    Main Advantages:

    • Resistant to high pressure even at high temperatures
    • Recyclable, non-toxic
    • Smooth surfaces, lowering the loss pressures
    • System has a low weight
    • Quick and easy to install 
    • Hygienically safe
    • Long service life - even under harsh conditions

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAquasystem-PP-R-EU
  • ProduktfamilieBuilding Technology Welded Piping System PP-R & PB
  • ProduktgruppePP-R Pipe & Fittings
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit