Das Fuseal 25/50™ PVDF (Polyvinylidenfluorid)-Rohrleitungssystem eignet sich für Abfluss-, Abfall- und Entlüftungsanwendungen, die rauen thermischen (heißen) und chemischen Umgebungen ausgesetzt sind, in denen Flammen und Rauch berücksichtigt werden müssen und eine UL723/ASTM E84-Zulassung erforderlich ist . Das Fuseal 25/50™ PVDF-Rohrleitungssystem eliminiert viele der Schwierigkeiten, die zuvor mit Rohrsystemen in Rückluftplenums für korrosive Abfallabfluss-, Abfallentlüftungs-Rohrleitungssysteme (DWV) verbunden waren. Die PVDF-Verbindung bietet ein breites Spektrum an chemischer Beständigkeit, thermischer Stabilität, einer Flammenausbreitungsbewertung unter 25 und einer Rauchentwicklungsbewertung unter 50, wenn sie gemäß der Testmethode UL723/ASTM E84 getestet wird.
GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.