Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JRG Sanipex MT
JRG Sanipex MT

    JRG Sanipex MT

    Google-Übersetzung,

    Das Trinkwasser-Installationssystem JRG Sanipex MT besteht aus vernetzten PE-X-Verbundrohren und Formstücken, die im Zwei-Schicht-Spritzguss und der einzigartigen Konus-Klemmverbindungs-Technologie hergestellt werden. Das Trinkwasser-Installationssystem JRG Sanipex MT besteht aus vernetzten PE-X-Verbundrohren mit Fittings, die im Zwei-Schicht-Spritzgussverfahren hergestellt werden, gepaart mit der innovativen Konus-Klemmverbindungs-Verbindungstechnik. Die Übergangsfittings und Systemfittings sind aus Rotguss. Das System zeichnet sich durch hohe Korrosionsbeständigkeit und hygienisch einwandfreie, wassersackfreie Verbindungen aus, die lösbar und wiederverwendbar sind.

    Materialien: PE-Xa, PE-Xc, PE-Xc/AL/PE-X, PPSU/PA-GF, Rotguss
    Abmessungsbereich: d16 – d63
    Verbindungstechnik: Conegrip Verbindungstechnik
    Betriebsdruck: Bis 10 bar
    Betriebstemperatur: 0°C bis +95°C

    GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Sie ist eine Division der Georg Fischer AG und hat ihren Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

    Spezifikation
    • Main Applications:

      • Building Technology
      • Marine
      • Industrial applications
      • Hot & cold water installations
      • Heating and cooling applications
      • Compressed air
      • Demin WaterVaccum applications

      Main Advantages:

      • Superior low pressure losses
      • Water pocket free hygienic connections
      • Detachable and reusable connection
      • Hardly any noise pollution
      • Handy installation tools


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJRG-Sanipex-MT
    • ProduktfamilieBuilding Technology Mechanical Piping System PE-X, PB, ML & Malleable Cast Iron
    • ProduktgruppeML Pipe and Fittings
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2020-07-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialGeschützmetall
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Verbindungsstücke
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit