Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KLIP-IT Pipe clips & spacers

KLIP-IT Pipe clips & spacers

Google-Übersetzung,

KLIP-IT werden für alle Thermoplaste empfohlen:

Druck- und doppelwandige Rohrleitungssysteme aus PE, PP, PVC-U, PVC-C, ABS, PVDF und ECTFEE.

Materialien:

  • KLIP IT Rohrschellen und Abstandhalter sind in PE und PP erhältlich

Die Höhe der KLIP-IT-Rohrhalterungen ist genau auf die Höhe der GF-Ventile abgestimmt.

GF Piping Systems ist der weltweit führende Anbieter von Durchflusslösungen und ermöglicht den sicheren und nachhaltigen Transport von Flüssigkeiten. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Systemlösungen sowie Dienstleistungen in allen Projektphasen. Es ist eine Division der Georg Fischer AG und hat seinen Hauptsitz in Schaffhausen, Schweiz.

Spezifikation
  • Main Applications:

    • All thermoplastic piping systems: PE, PP, PVC-U, PVC-C, ABS, PVDF and ECTFEE
    • Supporting pipes in installations ranging from small dosing cabinets to large chemical or water conveying lines.

    Main Advantages:

      • Available in metric (d10 – d160) and inch size (3/8” – 5”)
      • Up to d32 with easy push fit, dimension >d40 with additional securing clip
      • Full plastic design for corrosive environments
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKLIP-IT
    • ProduktfamilieSpeciality Products
    • ProduktgruppeKLIP-IT
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-02
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit