Geräumige Tischplatte und offenes Regal: Die Größe unseres Giantex-Aufbewahrungsschranks eignet sich nicht nur für den Einsatz in der heimischen Küche oder im Esszimmer, sondern auch im Restaurant oder Hotel. Die Tischplatte dieses Weinschranks ist geräumig genug, um Gläser, Flaschen, Obstschalen und Geschirr abzustellen. Das zweite Regal bietet zusätzlichen Stauraum und das offene Design ist praktisch, damit Sie die Sachen im Regal erreichen können.
Weinregal für 12 Flaschen: 12 Weinregalwürfel können 12 Flaschen aufnehmen und sind auch praktisch, um Flaschen nach Jahren oder Typ gut organisiert zu machen. Jeder Würfel gibt den Weinflaschen ausreichend Platz und ermöglicht es ihnen, sicher darin zu liegen. Das Design des Weinregals verhindert auch effektiv, dass Flaschen zusammenstoßen.
Sichere Verpackung und einfache Montage: Das Paket wird vor dem Versand gut verpackt, um einen sicheren Transport zu gewährleisten. Alle Teile und Zubehörteile sind im Lieferumfang enthalten, und die spezifische Montageanleitung ist im Handbuch als Referenz aufgeführt.
1 Schublade & 2 Aufbewahrungsschränke: Schublade und zwei Seitenschränke des Holzschranks bieten reichlich zusätzlichen Stauraum, egal ob in der heimischen Küche, im Esszimmer oder in Restaurant, Hotel und Buffet.
Robuster Holzschrank mit exquisitem Finish: Unser Schrank besteht aus hochwertigen und dickeren MDF-Platten. Exquisites Finish macht den Tisch feuchtigkeitsbeständig und bleibt für lange Zeit brandneu und nützlich. Fünf Holzbeine geben dem Tisch starken Halt.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Giantex #SideboardTable #BuffetTable #Weinaufbewahrung #WineRack #DiningCabinet
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |