Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
MEDIAMESH – media façade for architectural projects
    GKD Group

    MEDIAMESH – media façade for architectural projects

    Google-Übersetzung,

    MEDIAMESH – LED-Technologie in Perfektion

    Dank energieeffizienter LEDs lassen sich auf GKD MEDIAMESH großformatige Inhalte wie Markenpräsentationen, Grafiken, Videos und Kunstwerke darstellen. Diese transparenten Medienfassaden aus Edelstahlgewebe mit LED-Beleuchtung passen sich jeder Gebäudeoberfläche an und verwandeln sie in ein dynamisches Kommunikationsmedium.

    Spezifikation

    • MEDIAMESH provides

      • A patented system of LED technology integrated into robust stainless steel metal fabric.
      • Exceptionally deep color palette and remarkable brilliance.
      • Vertical resolution adjustable in 10 mm / 0.4 inch increments from 40 mm / 1.6 inch spacing and upward.
      • Horizontal resolution standard at 25 / 1 inch and 42.5 mm / 1.7 inch horizontal pixel spacing.
      • Control system for graphics, animations, video clips and real-time data feeds.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMediamesh
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-05-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit