Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALU-SMART Sonnenschirm
ALU-SMART Sonnenschirm
ALU-SMART Sonnenschirm
ALU-SMART Sonnenschirm
ALU-SMART Sonnenschirm
ALU-SMART Sonnenschirm
ALU-SMART Sonnenschirm
ALU-SMART Sonnenschirm
ALU-SMART Sonnenschirm
ALU-SMART Sonnenschirm
    Glatz AG

    ALU-SMART Sonnenschirm

    Der kleine und flexible Sonnenschirm

    Dieser Schirm beweist, dass wahre Grösse in der Fähigkeit liegt, sich dem Umfeld anzupassen. Der Alu-Smart macht seinem Namen alle Ehre. Er passt perfekt auf verwinkelte oder enge Balkone; mit Hilfe des ergonomischen, schlanken Schiebers lässt sich das Schirmdach mühelos öffnen und schliessen.

    Sein Design mit elegant geschwungener Stoffkante passt sowohl zu Alt- als auch Neubauten und verleiht ein harmonisches Flair. Das stabile, natureloxierte Aluminium-Gestell ist dezent matt und harmoniert sanft mit seiner Umgebung. Auch eignet sich der Alu-Smart ideal für Terrassen und als Ergänzung zu allen Glatz Grossschirmen.

    Spezifikation
    • Gestell

      • 6 oder 8 Streben
      • Aluminium
      • Oberstock profiliert 38.4 × 1.2 mm
      • Unterstock profiliert 35 × 1.5 mm

      Funktion

      • Öffnen mittels Hochdrücken des Schiebers
      • Stufenlose Höhenverstellung 40 bis 60 cm
      • Schrägstellung durch Kippgelenk
      • Beidseitig 32° neigbar

        Stoffqualität

        2, 4, 5

        Größe

        Rund: Ø 200 cm, Ø 250 cm Ø 300 cm

        Quadratisch: 200 cm x 200 cm, 240 cm x 240 cm

        Rechteckig: 210 cm x 150 cm, 250 cm x 200 cm


      Technische Spezifikation
      • Referenznummeralu-smart-parasol
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-09-04
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel