Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AMBIENTE Nova Sonnenschirm
AMBIENTE Nova Sonnenschirm
AMBIENTE Nova Sonnenschirm
AMBIENTE Nova Sonnenschirm
AMBIENTE Nova Sonnenschirm
AMBIENTE Nova Sonnenschirm
AMBIENTE Nova Sonnenschirm
AMBIENTE Nova Sonnenschirm
AMBIENTE Nova Sonnenschirm
AMBIENTE Nova Sonnenschirm
    Glatz AG

    AMBIENTE Nova Sonnenschirm

    Die Königin der Seitenmastsonnenschirme

    Der grösste Glatz Seitenmastschirm überzeugt durch seinen unvergleichlichen Variantenreichtum und den präzise durchdachten Öffnungsmechanismus. Die in den Streben und im Mast elegant integrierten LED-Beleuchtungssysteme sorgen abends für erlebbare Glatz Qualität. Ambiente Nova – der majestätische Schattenspender für grossflächige Balkone und Terrassen.

    Ambiente Nova erfüllt die Wünsche anspruchsvoller Individualisten: Unser grösster Seitenmastschirm ist neben den Standardgrössen auch in diversen Sondergrössen lieferbar. Das Gestell ist in allen RAL-Farben erhältlich und dazu stehen Überzüge in 55 Farben zur Auswahl. Die Komfort-Kurbel sorgt für ein sanftes, synchrones Öffnen des Schirmdachs, ohne dabei das Mobiliar zu berühren. Zusätzliche Optionen wie die individuell ansteuerbare LED-Beleuchtung und der motorisierte Öffnungsmechanismus machen den Seitenmastschirm zum königlichen Schattenspender im Privatbereich.

    Spezifikation
    • Gestell

      • 8 Streben
      • Aluminium
      • Profiliertes Mastprofil 85 × 145 mm, Wandstärke: 2–5 mm
      • Dachstreben: 33 × 20 mm

        Funktion

        • Kurbelantrieb zum synchronen Öffnen
        • Gegenläufiges Öffnungsprinzip für besonders hohe Schliesshöhe
        • Optional 360° Drehadapter, mit Elektrik 310°

          Rund

          Ø 400 cm, Ø 500 cm

          Quadratisch

          350 cm × 350 cm, 400 cm × 400 cm

          Rechteckig

          400 cm x 300 cm, 450 cm x 350 cm

          Stoffqualität

          5

        Technische Spezifikation
        • Referenznummerambiente-nova-parasol
        • TypObjekt (Einzelobjekt)
        • Veröffentlichungsdatum2026-09-04
        • Editionsnummer1
        Verwandt
        • Entwickelt inSchweiz
        Klassifikation
        • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel