Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FORTELLO® Pro Sonnenschirm
FORTELLO® Pro Sonnenschirm
FORTELLO® Pro Sonnenschirm
FORTELLO® Pro Sonnenschirm
FORTELLO® Pro Sonnenschirm
FORTELLO® Pro Sonnenschirm
FORTELLO® Pro Sonnenschirm
FORTELLO® Pro Sonnenschirm
FORTELLO® Pro Sonnenschirm
FORTELLO® Pro Sonnenschirm
    Glatz AG

    FORTELLO® Pro Sonnenschirm

    Der windsichere Gartenschirm

    Stark im Auftritt, elegant im Detail: Der FORTELLO® Pro überzeugt als kraftvoller Vertreter der F-Line Pro mit windsicherer Konstruktion und korrosionsbeständigen Materialien. Sein flaches Schirmdach und die klare Linienführung unterstreichen einen modernen Stil. Nicht nur dank seines Designs ist er ideal für grosszügige Terrassen, Hotelanlagen oder Gastronomiebereiche. Glasfaserverstärkte Kunststoffteile und Schrauben aus Edelstahl verleihen ihm Stabilität selbst bei Windgeschwindigkeiten bis zu 80 km/h. Der ergonomische Spannhebel sorgt für sanftes Öffnen in nur einem Zug und macht den täglichen Einsatz zum Komfort-Erlebnis. In 70 Farben, drei Stoffqualitäten und abgestimmten Gestellvarianten zeigt der FORTELLO® Pro seine ganze Vielseitigkeit. Er verbindet belastbare Technik mit modernem Design und schafft grosszügigen Schatten, wo Sicherheit und Stil gefragt sind.

    Spezifikation
    • Gestell

      • 8 Streben
      • Aluminium
      • Zweiteilig profilierter Mast ∅ 67 × 3 mm
      • Schieber und Krone aus korrosionsbeständigem, glasfaserverstärktem Kunststoff
      • Schrauben und Nieten aus Edelstahl

      Funktion

      • Schnelles Öffnen und Schliessen mit Spannhebel
      • Gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen und hohe Schliesshöhe

        Quadratisch

        350 cm × 350 cm, 400 cm × 400 cm

        Rechteckig

        400 cm × 300 cm

        Stoffqualität

        2, 4, 5

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerfortello-parasol
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2026-09-04
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Gartenmöbel