Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bewegliche Rauchvorhänge D | DH
Bewegliche Rauchvorhänge D | DH

    Bewegliche Rauchvorhänge D | DH

    GSF KDR bewegliche Rauchvorhänge dienen als Barrieren zur Kontrolle der Ausbreitung von Brandrauch. Sie bilden ein Rauchreservoir oder lenken den Rauch gezielt in einen bestimmten Bereich. Zudem verhindern oder verzögern sie das Eindringen von Rauch in andere Bereiche und ermöglichen so eine effektive Evakuierung. Rauchvorhänge werden vorwiegend in großen Gewerbegebäuden wie Einkaufszentren, Lagerhallen und Industriehallen eingesetzt.

    GSF KDR bewegliche Rauchvorhänge werden im Brandfall motorisch aktiviert.

    Spezifikation
    • BRANDSCHUTZKLASSE

      D60, D120, D181, DH60, DH133

      VORTEILE

      • Leichtes und kompaktes Design
      • Hohe Qualität und Ästhetik
      • Schnelle und einfache Installation
      • Möglichkeit der modularen Verbindung der Vorhänge
      • Leistungserklärung
      • CE-Zertifikat
      • Umwelterklärung EPD

      Der bewegliche Rauchvorhang besteht aus:

      • Flexibler Vorhangmantel
      • Montageelemente
      • Balastleiste
      • Vorhangantrieb

      ZUSÄTZLICHE OPTIONEN

      • Lackierung des Gehäuses in jeder RAL-Farbe
      • Möglichkeit der Anfertigung Anleitungen

      TYPEN VON BEWEGLICHEN RAUCHVORHÄNGEN:

      • Der Vorhang ASB1 beginnt nach Aktivierung oder Stromausfall im Geschwindigkeitsbereich von 0,06 bis 0,30 m/s und mindestens 2,5 m über dem Boden zu arbeiten.
      • Der Vorhang ASB2 beginnt nach Aktivierung im Geschwindigkeitsbereich von 0,06 bis 0,30 m/s und mindestens 2,5 m über dem Boden zu arbeiten.
      • Der Vorhang ASB3 beginnt nach Aktivierung oder Stromausfall im Geschwindigkeitsbereich von 0,06 bis 0,15 m/s und in jeder Höhe zu arbeiten.
      • Der Vorhang ASB4 beginnt nach Aktivierung im Geschwindigkeitsbereich von 0,06 bis 0,15 m/s und in jeder Höhe zu arbeiten. Höhe
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmoke-curtains-mobile
    • ProduktfamilieSmoke curtains D | DH
    • ProduktgruppeMovable smoke curtains GSF KDR D | DH
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)10050
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Rauchabzugskomponenten
    • IFCClassificationBauelement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien