Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WC Open D0183C/01
Goman

WC Open D0183C/01

Google-Übersetzung,
WAND-WC MIT FRONTÖFFNUNG OPEN 75 EASYCLEAN
Spezifikation
  • wall-hung wc in vitreous china, glossy white, with front opening, rimless with clean-on function, for concealed cisterns and wall drain. two points for fixing to wall, center distance mm 180. CE marking according to standard EN997. dimensions mm 750 (p) x 380 (w) x 390 (h). type Goman series Open code D0183C/01
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD0183C-01
  • ProduktfamilieFloor WC and Bidets
  • ProduktgruppeOP
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)390
  • Breite (mm)385
  • Tiefe (mm)760
Verwandt
  • HauptmaterialKeramik
  • Sekundär MaterialKeramik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets