Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower Holder Handle MIA-X12050/94
Goman

Shower Holder Handle MIA-X12050/94

Google-Übersetzung,
T-GRIFF C / GLEITSCHIENE, DUSCHE UND FLEX CHROM
Spezifikation
  • SAFETY HANDLE CM 50X120 WITH VERTICAL IN FREE POSITION, COMPLETE WITH SHOWER WITH 3 JETS AND FLEXIBLE HOSE OF CM 150, CONSISTS OF SIX COMPONENTS, MADE OF AISI304 STAINLESS STEEL Ø32X1.5 MM AND ALUMINUM, COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PINS AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. LOAD CAPACITY 150 KG. DIMENSION MM 1240 (H) X 500 (W) X 87 (P). CE MEDICAL DEVICE, 10 YEAR WARRANTY. TYPE: GOMAN CODE MIA-X12050/94
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMIA-X12050-94
  • ProduktfamilieSupporting bars
  • ProduktgruppeMIA
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1235
  • Breite (mm)500
  • Tiefe (mm)87
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)3.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers