Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COUNTERTOP WASHBASIN PRIME PR-201/01
Goman

COUNTERTOP WASHBASIN PRIME PR-201/01

Google-Übersetzung,
Aufsatzwaschbecken Prime in glänzendem weißem Politek mit Befestigungssatz am Regal
Spezifikation
  • countertop washbasin Prime without overflow in white politek with glossy finish, complete with 40 mm fixing kit to the shelf. politek is a material made from the mixture of calcium carbonate and polyester resin. the surface is covered with a layer of gelcoat which has excellent characteristics of hardness and resistance to stains. complies with european standard EN14688. dimensions mm 650 (l) x 385 (p) x 140 (h). type Goman code PR-201/01
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPR-201-01
  • ProduktfamilieWash basins
  • ProduktgruppeSupport
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyester Harz
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit