Die Regentonne Impressions erfindet die Art und Weise, wie Sie Regenwasser sammeln, neu. Dieser 50-Gallonen-Regenschutz ist perfekt für praktisch jedes Zuhause. Das faszinierendste Merkmal ist sein Aussehen, das die Streifen handwerklicher Tontöpfe nachahmt. Mit einer tief gewellten Oberseite (6 Zoll H x 15,5 Zoll T) können Sie eine Reihe von Blumenarrangements oder sogar einen kleinen Kräuter- oder Gemüsegarten pflanzen. Die Oberseite enthält auch die originelle, integrierte Überlaufrinne von Good Ideas. Dieser Kanal leitet automatisch das gesamte Überlaufwasser zur Vorderseite des Fasses um und verhindert, dass Ihr Fundament überflutet wird. Die große Öffnung, die für 2x3 oder 3x4 Fallrohre verwendet werden kann, ist mit einem weichen, feinmaschigen Kunststoffsieb abgedeckt. Dieser Bildschirm hält schwere Trümmer und Insekten für Ihre Seelenruhe fern. Ebenfalls im Lieferumfang des Fasses enthalten sind die beiden versetzten Zapfenpositionen. Jetzt können Sie problemlos einen 5-Gallonen-Eimer oder -Schlauch gleichzeitig verwenden. Oder verwenden Sie den zweiten Zapfen als Überlauf in ein zweites Fass. Wer hätte gedacht, dass eine Regentonne so viele Funktionen haben kann? Beeindrucken Sie Ihre Freunde und Nachbarn mit dem Impressions Amphora 50 Gallon Rain Saver.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |