Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gorter® Dachausstieg RHTG mit HR+++ Glas, mit Geschosstreppe
Gorter® Dachausstieg RHTG mit HR+++ Glas, mit Geschosstreppe
Gorter® Dachausstieg RHTG mit HR+++ Glas, mit Geschosstreppe
Gorter® Dachausstieg RHTG mit HR+++ Glas, mit Geschosstreppe
Gorter® Dachausstieg RHTG mit HR+++ Glas, mit Geschosstreppe

    Gorter® Dachausstieg RHTG mit HR+++ Glas, mit Geschosstreppe

    Gorter Dachausstiege mit Fenster bieten einen praktischen und sicheren Zugang zu Flachdächern, Dachterrassen und Dachgärten mit einem Neigungswinkel von 5°.

    Verglaster Dachausstieg für natürliches Tageslicht im Raum
    Der verglaste RHTG Dachausstieg (mit Fenster) sorgt für viel natürliches Tageslicht im darunter liegenden Raum. Dies kann eine Lösung bei Apartments mit einer Dachterrasse, Wohnungen mit wenigen Fenstern oder bei Büros und sonstigen Objektbauten bieten.

    Geschosshöhe
    Die Gorter Kombination Dachausstieg mit Geschosstreppe GS50 bietet eine stilvolle und dauerhafte Lösung für den Dachzugang bei Geschosshöhen von 2500 bis 3000 mm. Für Geschosshöhen von 3000 bis 3370 mm ist die Kombination Dachausstieg mit Geschosstreppe GS55 lieferbar.

    Vollständig thermisch getrennt
    Der Gorter RHT Dachausstieg verfügt über einen nachgewiesenen Dämmwert von Uw ≤ 0,83 W/(m².K), wobei Aufsatzkranz und Deckel vollständig thermisch getrennt sind und der Deckel mit HR+++ Isolierglas versehen ist. Dies minimiert die Möglichkeit von unerwünschter Kondensbildung und sorgt für Einsparungen bei den Energiekosten.

    Verglaster Gorter RHTG Dachausstieg mit Geschosstreppe GS50 oder GS55:

    • CE (ETA-18/0831) und Aboma zertifiziert
    • Aufsatzkranz und Deckel vollständig thermisch getrennt
    • Geschosstreppe mit automatischer Einstellung der Stufen zum einfachen Einbau
    • Neigungswinkel in Abhängigkeit der Geschosshöhe 50°- 66°
    • Über den ganzen Weg auf das Dach ein sicherer Halt
    • Einbruchhemmendes und Durchsturzsicheres HR+++ Glas
    • Standardmäßig mit elektrischer Bedienung
    • 10 Jahre Gewährleistung auf den Dachausstieg, 1 Jahr auf die elektrische Bedienung und Steigmittel
    • Schnelle Lieferung
    • Hochwertige Aluminiumkonstruktion
    • Selbstreinigendes Fenster durch Abschrägung
    Spezifikation
    • Zertifizierungen:
      CE ETA-18/0831

      Roof hatch type RHTG1015 Glazed lid, insulated with HR+++ glass
      Standard opening size: 1000 x 1500 mm (Hinge side = long side)
      Weight: 173 kg

      Roof hatch type RHTG1020 Glazed lid, insulated with HR+++ glass
      Standard opening size: 1000 x 2000 mm (Hinge side = long side)
      Weight: 219 kg

      Roof hatch type RHTG1025 Glazed lid, insulated with HR+++ glass
      Standard opening size: 1000 x 2500 mm (Hinge side = long side)
      Weight: 264 kg

      Roof hatch type RHTG1030 Glazed lid, insulated with HR+++ glass
      Standard opening size: 1000 x 3000 mm (Hinge side = long side)
      Weight: 309 kg

      Produkteigenschaften Gorter® Dachausstieg RHTG komplett montiert:

      • Deckel mit HR+++ Edge-to-Edge-Verglasung
      • Thermisch getrennte und isolierte konstruktion
      • Durch- und einbruchssicheres Glas
      • Diagonaler Handlauf für sicheren Halt beim Auf- und Absteigen
      • Wind- und wasserdichte Rundumdichtung zwischen Deckel und Kranz
      • 2 leistungsstarke Elektromotoren

      Leistung nach CE (ETA-18/0831):

      • Dämmwert HR+++ Glas: U ≤ 0,500 W/(m².K)
      • Dämmwert (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,83 W/(m².K)
      • Luftschalldämmung (EN-ISO140-3): 27 dB
      • Schlagregendichtheit (EN 12208): Klasse E 650
      • Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 12210): Klasse E 2400
      • Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast (EN 1991-1-3): 5 kN/m²
      • Belastung (EN 13049): Klasse 3
      • Luftdurchlässigkeit (EN 12207): Klasse 4

      Standard Pulverbeschichtung:
      RAL 9005 / RAL 9010 (außen) und RAL 9010 (innen)

      Geschosstreppe Typ GS50

      Geschosshöhe: ........ mm

      • Neigung verstellbar von 50 ° bis 66 °
      • Standard Geschosshöhe 2.500 mm (50 °) bis 3.000 mm (66 °)

      Ausführung:

      • Komplett montiert zur bauseitigen Montage
      • Material: Aluminium, eloxiert
      • Stufengröße: 730 x 175 x 45 mm, mit Anti-Rutsch-Profilierung

      Zubehör (inklusive):

      • Befestigungsbügel für die Befestigung am Boden und in der Decken- oder Dachöffnung
      • 2 Handläufe, komplett mit Ständern.

      Geschosstreppe Typ GS55

      Geschosshöhe: ........ mm

      • Neigung verstellbar von 55 ° bis 65 °
      • Standard Geschosshöhe 3.000 mm (55 °) bis 3.370 mm (65 °)

      Ausführung:

      • Komplett montiert zur bauseitigen Montage
      • Material: Aluminium, eloxiert
      • Stufengröße: 730 x 175 x 45 mm, mit Anti-Rutsch-Profilierung

      Zubehör (inklusive):

      • Befestigungsbügel für die Befestigung am Boden und in der Decken- oder Dachöffnung
      • 2 Handläufe, komplett mit Ständern.

      Empfehlung: Für einen sicheren Auf- und Abstieg wird die Geschosstreppe GS50 / GS55 empfohlen!

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergorter-glazed-roof-access-hatch-rhtg-with-stairs
    • ProduktfamilieRoof hatch glazed
    • ProduktgruppeWith climbing equipment
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialToughened Glass
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationAusstieg
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30_72_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof window systems
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 13 23
    • OmniClassTitelRoof Windows