Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OSLO 60X120 DECO THINR
OSLO 60X120 DECO THINR
OSLO 60X120 DECO THINR
OSLO 60X120 DECO THINR
    Graiman

    OSLO 60X120 DECO THINR

    Google-Übersetzung,
    Oslo Deco verkörpert nordische Eleganz. Es kombiniert weißes Granilla mit geometrischen und organischen Formen. Das Design – eine gelungene Mischung aus Illustrationen und Texturen – spiegelt die neuesten europäischen Trends wider und ergibt ein exquisites Dekorationsobjekt. Perfekt, um Räumen einen modernen und anspruchsvollen Stil zu verleihen.
    Spezifikation
    • Ultrasense features cutting-edge pieces that blend matte and glossy finishes, creating subtle reliefs and depths for an unmatched sensory experience.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeroslo-60x120-deco-thinr
    • ProduktfamilieOSLO
    • ProduktgruppeSENSA
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)74
    Verwandt
    • HauptmaterialPorzellan
    • Nettogewicht (kg)16.05
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Fliesen