Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flache barrierefreie Einbauspüle ES10 - 49,6 cm
Flache barrierefreie Einbauspüle ES10 - 49,6 cm
Flache barrierefreie Einbauspüle ES10 - 49,6 cm
Flache barrierefreie Einbauspüle ES10 - 49,6 cm
Flache barrierefreie Einbauspüle ES10 - 49,6 cm
    Granberg

    Flache barrierefreie Einbauspüle ES10 - 49,6 cm

    Die Einbauspüle mit flachem Becken bietet viel Raum für die Beine bzw. Knie bei sitzender Tätigkeit. Hergestellt aus 0,8 mm glattem Edelstahlblech. inkl. Siebkorbventil und Ablaufgarnitur. Die Spüle ist sowohl zum Einbauen als auch zum Unterbauen geeignet.

    Eigenschaften und Vorteile
    • Ab Schrankbreite: 400 mm
    • Beckentiefe: 120 mm
    • Maße: 441 x 496 mm
    • Ausschnitt: 415 x 474 mm
    • Material: 0,8 mm gebürsteter Edelstahl
    • Montage: Ein- oder Unterbau
    • Inkl. Siebkorbventil, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch



    Spezifikation
    • Breiten
      441 mm

      Tiefe
      496 mm

      Beckentiefe
      120 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinsatsbank-es10-44-1-cm1
    • ProduktfamilieErgoSteel
    • ProduktgruppeFlache Einbauspülen für barrierefreie Küchen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-23
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)441
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit