Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wickeltisch 334 - Kombination 1, waschtischmodul, 147x80 cm
Wickeltisch 334 - Kombination 1, waschtischmodul, 147x80 cm
Wickeltisch 334 - Kombination 1, waschtischmodul, 147x80 cm
Wickeltisch 334 - Kombination 1, waschtischmodul, 147x80 cm
    Granberg

    Wickeltisch 334 - Kombination 1, waschtischmodul, 147x80 cm

    Der wandmontierte Wickeltisch 334 bietet einen besonders großen Verfahrweg, so das Kinder selbstständig auf den Tisch krabbeln können. Die fugenlose Oberfläche besteht aus besonders leicht zu reinigendem Kunststoff.

    Die Arbeitshöhe lässt sich bequem per Handtaster stufenlos einstellen. Zur Sicherheit hat der Wickeltisch unten einen Klemmschutz, der die Abwärtsbewegung unter Druck stoppt.

    Die 3,0 cm starke Matratze hat eine pflegeleichte Oberfläche und ist rundum gegen Feuchtigkeit geschützt.

    Eigenschaften und Vorteile
    • Wickeltisch mit fugenloser 80,0 cm breiter Kunststoffplatte inkl. Matratze
    • Elektrisch höhenverstellbar von 40,0 - 112,0 cm
    • Wandhängend zur leichten Reinigung des Bodens
    • Handtaster mit Spiralkabel
    • Platte mit Klemmschutz unten
    • Platte klappbar
    Standardausstattung

    - Matratze
    - Handtaster mit Spiralkabel

    Serienausstattung Waschtischmodul
    - Mischbatterie mit ausziehbarer Handbrause
    - 4 Auszugskörbe
    - Verkleidete Seiten

    Spezifikation
    • Umrandungshöhe (Seitenhöhe)
      50 mm

      Steuerung
      Handtaster mit Spiralkabel

      Breiten
      1470 mm

      Tiefe
      965 mm

      Befestigung
      Wandmontiert

      Hub

      400 - 1120 mm



      Geschwindigkeit
      41 mm /Sek.

      Max. Nutzer- / Patientengewicht
      50 kg

      E-Anschluss
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      IP-Klasse
      IPX6

      Sicherheit

      Integrierter Klemmschutz unter dem Wickeltisch



      Material

      Wandpanel: Pulverbeschichteter Stahl, Alu weiß
      Tischplatte: Fugenlos gegossener Kunststoff
      Matratze: (BxTxH) 710x710x30 mm aus Kunstleder. Bezug und Kaltschaum zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klasse 1 Baby



      Garantie
      2 Jahre

      CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerk152
    • ProduktfamilieWickel- u. Pflegetische
    • ProduktgruppeElektrisch höhenverstellbare Wickeltische
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-13
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1470
    • Tiefe (mm)965
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS