Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GrassTex Playtime Turf 5x15 Roll Dog Turf Landscape Turf Playground Rooftop Turf
GrassTex Playtime Turf 5x15 Roll Dog Turf Landscape Turf Playground Rooftop Turf
GrassTex Playtime Turf 5x15 Roll Dog Turf Landscape Turf Playground Rooftop Turf
    GrassTex

    GrassTex Playtime Turf 5x15 Roll Dog Turf Landscape Turf Playground Rooftop Turf

    Google-Übersetzung,

    Ideal für: Haustierbereiche, Landschaft. Dieses neue Landschaftsprodukt bietet Stroh, was zu einem Plüschkörper führt und die benötigte Menge an Füllung reduziert. Dieses Produkt wurde als Spielplatzprodukt der nächsten Generation entwickelt, kann aber auch für Landschaften, Haustierbereiche, Ränder und vieles mehr verwendet werden. Dieses Produkt kann im Innen- oder Außenbereich, auf Beton oder einer verdichteten Zuschlagbasis installiert werden.

    • Leistungsstarke Qualität
    • Reagiert natürlich
    • Nahezu wartungsfrei
    • Sauber, kann leicht gereinigt werden
    • Gleichbleibende Leistung über Zeit und Nutzung

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    Spezifikation
    • Primary/Stalk Yarn Polymer: Polyethylene
      Secondary/Thatch Yarn Polymer: Polypropylene
      Yarn Cross Section: Polyethylene Monofilament Classic Spine/Texturized Polyethylene
      Standard Colors: Red, Yellow, White, Black, Florida Blue
      UV Stabilized: Yes
      Fabric Construction: Tufted
      Primary Backing: Dual layered woven polypropylene
      Coating Type(s): SilverBack™ Polyurethane
      Perforations: Yes
      Yarn Denier/Ends: 1500/6
      Texturized Denier/Ends (Thatch): 4600/8
      Recommended Infill: 2-3 lbs. Silica Sand
      Pile Height: 1 1/4"
      Total Weight: 87 oz.
      Fabric Width: 15 Ft.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGrassTex-Playtime-Turf-5x15-Roll-Dog-Turf-Landscape-Turf-Playground-Rooftop-Turf
    • ProduktfamilieSynthetic Turf
    • ProduktgruppePlaygrounds
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-12
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyethylen
    • Sekundär MaterialPolypropylen
    • Entwickelt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)48.8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Außenanlagen
    • UNSPSCNameRoads and landscape
    • UNSPSCCode3012
    • Klassifizierung32 18 13
    • Format2014TitelSynthetic Grass Surfacing
    • OmniClassNummer23-21 29 13 17
    • OmniClassTitelSynthetic Grass Surfacing

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA