Unique ref.: | A01B_5 |
---|---|
Marke: | Green Furniture Concept |
Produkt Familie: | Radius Series |
Produkt Gruppe: | Radius Planter |
Breite (mm): | 550 |
Höhe (mm): | 530 |
Tiefe (mm): | 550 |
Publishing Datum: | 2018-11-14 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://greenfc.com/products/nova-planter |
---|---|
Installationsanleitung: | https://greenfc.com/products/nova-planter |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://greenfc.com/products/nova-planter |
Technische Beschreibung: | https://greenfc.com/products/nova-planter |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-at/greenfurniture/product/a01b_5
Material 1: | Steel |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Sweden |
Hergestellt in: | Sweden |
Gewicht (kg): | 80 |
BIMobject Kategorie: | Möbel - Weitere Möbel |
---|---|
IFC Klassifikation: | Object |
Uniclass 1.4 Code: | L8117 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Planters |
Uniclass 2015 Code: | Pr_45_63_63_37 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Herb planters |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 32 94 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Planters |
OmniClass-Nummer: | 23-11 27 13 17 |
OmniClass-Bezeichnung: | Planters |
Name | Wert |
---|---|
Depth | 550 mm |
Height | 530 mm |
Length | 550 mm |
Material | Steel |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Length | 550 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Material | Steel |
BIMobject®