Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KnuckleHead Solar Support
KnuckleHead Solar Support
KnuckleHead Solar Support
KnuckleHead Solar Support
KnuckleHead Solar Support
KnuckleHead Solar Support
KnuckleHead Solar Support
    Archiviert

    KnuckleHead Solar Support

    KnuckleHead Solar Supports are designed to accept standard strut framing for create 15  degree angled structures for solar energy collection.  The angle can be change +/- 5 degrees with an optional pad.  The KnuckleHead line is molded with glass-reinforced nylon which has aluminum like properties.  Glass-reinforced nylon is tough, weatherproof, UV stable, and impervious to freeze-thaw cycles.  Each KnuckleHead can support up to 600 pounds of weight.  The standard universal base is 7 inches in diameter, the optional Big Base is 12 inches in diameter and is recommended in free-standing applications over 12" in height.  The Solar KnuckleHead is height adjustable from 2-3 inches in total height by rotating the head.  KnuckleHead extensions are available for applications exceeding this height.  The KnuckleHead line can free free-standing or mechanically attached using Green Link Adhesive/Sealant and/or fasteners.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerknucklehead-solar-support
    • ProduktfamilieKnuckleHeads Rooftop Accessories
    • ProduktgruppeSolar Support
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGlass-Reinforced Nylon
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationDach
    • ETIM-CodeEC001754
    • ETIM-NameSolar mounting profile
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_27_73
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof equipment supports
    • Klassifizierung23 05 29
    • Format2014TitelHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • OmniClassNummer23-27 43 13
    • OmniClassTitelMechanical Pipe Supports
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit