Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

CAUCASO PORCELÁNICO 20 MM

Unique ref.: CAUCASO_PORCELANICO_20
Marke: Grespania
Produkt Familie: Tiles
Produkt Gruppe: Porcelain tiles
Breite (mm): 603
Höhe (mm): 603
Tiefe (mm): 20
Publishing Datum: 2015-07-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)
Porcelain non-rectified tile, three colors and antislip finish for exterior and heavy traffic applications. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. Step tiles, skirting and special pieces available. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Material 1: Porcelain
Material 2:
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain

BIMobject Kategorie: Baumaterialien - Fliesen
IFC Klassifikation: Covering
UNSPSC Name: Tiles and flagstones
UNSPSC Code: 301317
Uniclass 1.4 Code: L533
Uniclass 1.4 Beschreibung: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Beschreibung: Ceramic Slates
NBS Reference Code: 80-72-12
NBS Reference Beschreibung: Ceramic Slates

BIMobject®