Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

COVERLAM

Unique ref.: COVERLAM
Marke: Grespania
Produkt Familie: Tiles
Produkt Gruppe: Porcelain tiles
Breite (mm): 3000
Höhe (mm): 1000
Tiefe (mm): 6
Publishing Datum: 2015-07-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)
Full body porcelain tile in 3,5 and 5,6 mm thick. The largest slab is 1000x3000 mm, twenty seven colors, two finishes and four diferent sizes available. Water absorption E<0,5 %, BIa group according to UNE-EN 14411. H&C Tiles photo-catalytic coating with air purifying, self-cleaning, and antibacterial properties available.


Material 1: Porcelain
Material 2:
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain

BIMobject Kategorie: Baumaterialien - Fliesen
IFC Klassifikation: Covering
UNSPSC Name: Tiles and flagstones
UNSPSC Code: 301317
Uniclass 1.4 Code: L533
Uniclass 1.4 Beschreibung: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Code: PR-80-72-12
Uniclass 2.0 Beschreibung: Ceramic Slates
NBS Reference Code: 80-72-12
NBS Reference Beschreibung: Ceramic Slates

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.